Julkaise tuotteesi
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink

    Inspired by old-world folk art, Mille Fleurs adds an understated elegance to the bathroom. Its blossom-laden branches and birds of flight capture the delicate artistry found in embroidery, rosemaling, and tapestry. Platinum and gold accents add a refined sense of luxury to this Conical Bell vessel sink.

    FEATURES

    • Decorated with a blossom and bird pattern with gold and platinum accents on Almond background.
    • Round bowl-like basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-14223-T9
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäConical Bell®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.37
    • Leveys (tuumaa)16.25
    • Syvyys (tuumaa)16.25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks