Julkaise tuotteesi
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Here's a wall-mount lavatory that can stand up to high-volume usage. Vitreous china construction offers years of durable performance. The ultra-thick enamel with high-gloss finish resists staining, scratching and chipping to maintain its lustrous sheen and allow for easy cleaning.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of vitreous china.
    • 21-1/4"L x 18-1/8"W.
    • Wall-mount installation.
    • Faucet not included.
    • Includes wall hanger.
    • Drilled for concealed arm carrier.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2005
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäKingston™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)12.25
    • Leveys (tuumaa)18.12
    • Syvyys (tuumaa)21.25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks