Julkaise tuotteesi
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
    Kohler

    K-21954 Tempered® Toilet paper holder

    The design of the Tempered collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any bath decor. Coordinate this toilet paper holder with Tempered faucets and accessories to complete the look of your bathroom.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Coordinates with other products in the Tempered collection.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Installation template and tools included.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-21954
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäTempered™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2
    • Leveys (tuumaa)8.81
    • Syvyys (tuumaa)3.81
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 21
    • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers