Julkaise tuotteesi
K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow
K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow
    Kohler

    K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    Caxton has a simple, streamlined design that's as versatile as it is attractive. This easy-to-clean sink combines the sleek look of an integrated basin with a timeless design that suits both traditional and modern bathroom decors. Caxton creates a sleek transition from the smooth oval basin to just about any solid-surface countertop.

    Features

    • Oval basin with unglazed underside.
    • Overflow drain.
    • Unglazed bottom of bowl.
    • Unglazed bottom of bowl

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Undermount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2211
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäCaxton® Oval
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7.5
    • Leveys (tuumaa)17.25
    • Syvyys (tuumaa)21.25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks