Julkaise tuotteesi
K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve

Inspired by clean lines and minimalist design, the Purist and Stillness collections bring a contemporary touch to your bathroom. This Purist/Stillness wall supply elbow allows your handshower hose to be connected nearly flush to the wall, and includes an integrated check valve to prevent backflow. It features brass construction that will remain sturdy for years to come.


FEATURES

  • For use with a handshower and hose (sold separately).
  • Includes check valve for backflow prevention.
  • Coordinates with Purist and Stillness faucets and accessories.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-22172
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäPurist®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.5
  • Leveys (tuumaa)2.5
  • Syvyys (tuumaa)1.94
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings