Julkaise tuotteesi
K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain
Kohler

K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, it is available in a myriad of finishes to complement any style.

FEATURES

  • Removable square shaped grid plate.
  • Reversible collar to accommodate a variety of tile thicknesses.
  • 2" and 3" PVC connection.

Material

  • Brass and PVC construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-9136
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäClearFlo™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.12
  • Leveys (tuumaa)4.56
  • Syvyys (tuumaa)4.56
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains