Julkaise tuotteesi
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this pedestal sink features decorative edges that resemble crown molding with its rich detailing and refined presence.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Refined rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2239-1 basin and the K-2267 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Pedestal

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2238-1
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäMemoirs®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)34.38
    • Leveys (tuumaa)19.88
    • Syvyys (tuumaa)24.19
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks