Julkaise tuotteesi
Riff™ 5" cabinet pull
Kohler

Riff™ 5" cabinet pull

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet and accessory collection offers a contemporary twist on traditional design. This cabinet pull combines quality craftsmanship with distinctive, classic lines to elevate your space with a timeless feel. Offering high design, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Coordinates with other products in the Riff collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-24435
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäRiff™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)1.12
  • Leveys (tuumaa)6.12
  • Syvyys (tuumaa)1.74
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass-numero23-21 19 17 13
  • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware