Julkaise tuotteesi
K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull
Kohler

K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

With elegant lines and squared angles, Lodern drawer pulls have been perfectly designed for the sleek contemporary cabinet collection. Whether functioning as a single hardware unit on smaller cabinets or aligning as a group to form a single decorative bar on larger cabinets with multiple drawers, Lodern hardware accentuates with elegant minimalist style. Choose from bold or more subtle contrasting metal finishes.


Features
  • Coordinates with Lodern vanity cabinets and Silestone® quartz vanity tops to complete your bathroom.
Material
  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Installation hardware and template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-27939
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäLodern™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.56
  • Leveys (tuumaa)14.56
  • Syvyys (tuumaa)1.37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass-numero23-21 19 17 13
  • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware