Julkaise tuotteesi
Broadwood™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Broadwood™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

This Broadwood toilet seat features a single-hinge design for easier cleaning. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most elongated one- or two-piece toilets with simple lines that complement a variety of toilet designs. Quiet-Close technology makes for a quieter bathroom environment.

Features

  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Single-hinge cover simplifies cleaning
  • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials
  • Color-matched plastic hinges
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Molded wood

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-25881
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäBroadwood™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.01
  • Leveys (tuumaa)14.18
  • Syvyys (tuumaa)19.51
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 19 17
  • OmniClass-nimikeWater Closet Seats