Julkaise tuotteesi
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Defined by crisp lines and a clean, simple aesthetic, the Entity™ bath complements a wide range of design languages. A comfortable sloped backrest provides support as you soak and unwind. The low stepover height makes this bath easy to access and ideal for bathing young children and washing pets.

    FEATURES

    • Low stepover height allows easy entry and exit.
    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Round overflow.
    • Integral apron creates a clean, finished look.
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation.
    • Bottom surface manufactured with textured appearance.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Left drain.
    • Alcove

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-26109-LA
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäEntity™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)15.75
    • Leveys (tuumaa)30.25
    • Syvyys (tuumaa)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs