Julkaise tuotteesi
Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve
Kohler

Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve

The Statement wall-mount handshower holder with supply elbow features a low-profile, squared angle design with a built-in bracket that holds your handshower in place and pivots to adjust the angle of the shower spray. An integrated check valve prevents backflow. Coordinate this multitasking accessory with your iconic Statement handshower, showerhead, and accessories for a simplified, highly functional showering experience; also works with other handshower systems.

Features

  • For use with a handshower and hose (sold separately)
  • Includes check valve for backflow prevention
  • Handshower holder fits most handshowers
  • Coordinates with other products in the Statement collection

Material

  • Durable metal construction
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-26310
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäStatement™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.24
  • Leveys (tuumaa)1.77
  • Syvyys (tuumaa)4.09
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings