Julkaise tuotteesi
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    With its understated, straightforward design, Bryant complements both traditional and modern bathrooms. This Bryant sink is an attractive option for bathrooms with a classic, everyday appeal. Available in an array of KOHLER colors to match any bathroom decor.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2699-8
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäBryant®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-06-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7.62
    • Leveys (tuumaa)16.5
    • Syvyys (tuumaa)20.12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks