Julkaise tuotteesi
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
    Kohler

    K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink

    The incredibly beautiful shape, unsurpassed depth of color and distinctive raised pattern on the underside of the Dolce Vita lavatory can only be created from KOHLER Cast Iron. This self-rimming lavatory is without faucet holes; complete the look with a wall- or counter-mount faucet.

    FEATURES

    • The incredibly beautiful shape, unsurpassed depth of color and distinctive raised pattern on the underside.
    • Constructed of KOHLER® Cast Iron.
    • 17-1/2"L x 17-1/2"H.
    • Self-rimming installation.
    • No faucet holes.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-2815
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäDolce Vita®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.75
    • Leveys (tuumaa)17.5
    • Syvyys (tuumaa)17.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks