Julkaise tuotteesi
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
    Kohler

    K-29107 Bellera® bar sink faucet

    With an elegant, versatile design, this Bellera® faucet offers exceptional functionality for a bar sink or secondary kitchen sink. The high-arch spout swivels 180 degrees, giving you wide coverage for food and drink prep and simplifying cleanup.

    Features

    • High-arch swing spout with 180-degree rotation offers superior clearance for filling pitchers, chilling bottles and cleanup.
    • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
    • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
    • 1.5 gpm (gallons per minute) maximum flow rate at 60 psi.

    Material

    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Single-hole installation.
    • Flexible supply lines simplify installation.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-29107
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäBellera™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)13
    • Leveys (tuumaa)2.12
    • Syvyys (tuumaa)7.31
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets