Julkaise tuotteesi
K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops
Kohler

K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops

Take showering beyond the ordinary with this 1/2-inch MasterShower thermostatic valve. When paired with a stacked valve trim, this valve delivers a high-temperature limit stop for added safety and a high-flow rate for precise, consistent temperature control.

FEATURES

  • High-temperature limit setting for added safety.
  • Temperature-balancing mechanism.
  • Scald hazard prevention.
  • Integral service stops.
  • Crossflow prevention.
  • 1/2" NPT connections.
  • Serviceable inlet filter screens.
  • Single outlet.
  • Independent temperature volume controls.

Material

  • Forged brass valve body.

Installation

  • Wall-mount.
  • Requires K-9663 twin ell (sold separately) when using a diverter bath spout.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-2973-KS
  • TuoteperheValves
  • TuoteryhmäMasterShower®.
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.37
  • Leveys (tuumaa)4.62
  • Syvyys (tuumaa)3.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 -kuvausValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves