Julkaise tuotteesi
Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush
Kohler

Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush

The Veil wall-hung compact-elongated toilet saves precious bathroom space while still providing the comfort of a traditional elongated bowl. A skirted trapway makes your toilet easy to clean and gives Veil a sleek, seamless look, and a Quiet-Close™ toilet seat provides a smooth close without slamming.

Features

  • One-piece wall-hung toilet
  • Compact elongated bowl offers added comfort while occupying the same space as a round-front bowl
  • 2-1/8" (54 mm) fully glazed trapway
  • Fully skirted trapway simplifies cleaning
  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Coordinates with other products in the Veil collection
  • Bowl and seat only; requires KOHLER® in-wall tank and carrier system, and dual-flush actuator (sold separately)

Installation

  • Bowl can be mounted anywhere between 15-3/8" – 28-1/2" (391 – 724 mm) from floor to bowl rim, depending on in-wall tank used

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-31539
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäVeil®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-01-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)14.96
  • Leveys (tuumaa)15.16
  • Syvyys (tuumaa)21.8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • ETIM-koodiEG015110
  • ETIM-nimiGutters/tanks
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets