Julkaise tuotteesi
Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf
Kohler

Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf

The streamlined design of the Bardon touchless urinal offers the clean look of a rear spud urinal with the easy valve access of a top spud. The 0.5-gallon flush and touchless flush valve deliver dependable water-saving performance and enhanced hygiene for any bathroom application. Elevate your experience with KOHLER®.

Features

  • Washout urinal
  • 1/2" (12.7 mm) rear spud
  • 0.5 gpf (1.9 lpf)
  • Delivers dependable water-saving performance and added hygiene
  • Patented back wall geometry and extended rim limit splash-back for a cleaner user experience
  • Battery-operated touchless electronic flush valve powered by four AA alkaline batteries (included)
  • Includes tank cover and tank cover locks
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Wall-hung

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-32590
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäBardon™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-01-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)30.7
  • Leveys (tuumaa)18.6
  • Syvyys (tuumaa)14.24
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • ETIM-koodiEC010235
  • ETIM-nimiUrinal
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals