Julkaise tuotteesi
K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet

Featuring a classic silhouette, this Devonshire sink faucet complements a variety of bathroom decors. The faucet features ergonomic sculpted lever handles for easy control. A spout and matching pop-up drain with a tailpiece completes the set.

Features

  • Two-handle centerset lavatory faucet for 4" centers.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards two times for a lifetime of durable performance.
  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times.
  • Deck-mount installation.
  • Completes Devonshire design solution with KOHLER® fixtures and accessories.
  • Part of the Devonshire faucet collection.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-1/8", Width 6-3/8"


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-393-N4
  • TuoteperheSink Faucets
  • TuoteryhmäDevonshire®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Toissijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures