Julkaise tuotteesi
K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes
Kohler

K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes

Entertain with ease with the Napa bar sink. Designed as an ideal second sink, this basin has a small profile yet offers plenty of room for kitchen tasks ranging from staging drinks and appetizers to rinsing out glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.


FEATURES

  • 24-inch minimum base cabinet width.
  • Single bowl.
  • 9-inch depth.
  • No faucet holes.

Material

  • KOHLER® enameled cast iron.

Installation

  • Under-mount

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-5848
  • TuoteperheSinks
  • TuoteryhmäNapa™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)9.63
  • Leveys (tuumaa)18.69
  • Syvyys (tuumaa)18.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks