Julkaise tuotteesi
K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet
Kohler

K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet

The Primme toilet flushometer valve features a simple, brass-body design and reliable piston technology to meet the demands of high-use installations. Easy to install and suitable for retrofit, this water-saving manual flush valve is compatible with KOHLER tailpiece and stop valves.


FEATURES

  • Engineered for optimal performance with KOHLER toilets.
  • Fixture-mount design.
  • 1.28-gpf toilet valve use at least 20 percent less water than standard 1.6-gpf toilet valve while still meeting strict performance guidelines.
  • Self-cleaning brass piston prevents clogging and reduces maintenance.

Material

  • Durable brass construction.
  • Chloramine resistance on all rubber components exposed to waterway.

Technology

  • Non-hold open piston technology for accurate activation.

Installation

  • Intended for toilet installation with 1-1/2" top spud coupling connection.
  • Includes vacuum breaker and control stop.


Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-76321
  • TuoteperheFlushometer
  • TuoteryhmäPrimme™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)13.19
  • Leveys (tuumaa)5
  • Syvyys (tuumaa)5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves