Julkaise tuotteesi
K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter

With a graceful gooseneck curve, this showerarm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from rainhead to handshower or to run both at the same time.

FEATURES

  • Diverter switches water between rainhead, handshower or both at one time.
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately).
  • Includes flange.
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately).
  • 1/2" NPT connection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-76336
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäGooseneck
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)7.43
  • Leveys (tuumaa)2.5
  • Syvyys (tuumaa)18.18
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties