Julkaise tuotteesi
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
    Kohler

    K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain

    An update of a bestseller, Bellwether features a clean, contemporary design in a popular, industry-standard size. Its integral apron simplifies alcove installation, while a low step-over threshold allows for comfortable entry and exit. Bellwether's wide ledges provide storage space for towels, toiletries, and other items. Crafted from enameled cast iron, this bath offers years of reliable performance.

    Features

    • Clean lines and an integral apron create a comfortable bathing experience.
    • 16.5-inch step-over threshold for easy entry and exit.
    • Standard size simplifies installation in remodels.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Wide ledges for extra storage space.
    • Right-hand drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Three-wall alcove.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - K-848-0
    • BubbleMassage air bath- 860-G0
    • Whirlpool - K-860-H2

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 17", Width 32"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekohler-K-848
    • TuoteperheBathing
    • TuoteryhmäBellwether®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures