Julkaise tuotteesi
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
    Kohler

    K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray

    Awaken your senses with this MasterShower multifunction bodyspray, designed to invigorate your mind and body. A quick turn of the easy-grip ring switches this bodyspray between three distinct spray options. The wide pulse spray envelops and revitalizes, while the wide strong spray delivers an all-over deep body massage. The concentrated pulse spray helps ease aches and pains in targeted areas of your body.

    Features

    • Invigorating multifunction body spray offers wide strong spray, concentrated pulse spray, and wide pulse spray settings.
    • Easy-grip ring offers smooth switching between spray options.
    • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup.
    • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate.

    Material 

    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-8509
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäMasterShower®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2.87
    • Leveys (tuumaa)2.87
    • Syvyys (tuumaa)4.87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers