Julkaise tuotteesi
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
    Kohler

    K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace

    The Kinlock service sink faucet is secured to the wall with a brace for heavy commercial and industrial use. Available in a Polished Chrome or rough-plated finish, the unit features inside-threaded couplings, a vacuum breaker and a pail hook for wash or mop buckets. From wall to spout, the reach is 7-1/4". The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility.


    FEATURES

    • For 8" (203 mm) centers.
    • Internal NPT connections.
    • Vacuum breaker.
    • 4-5/8" (117 mm) threaded spout for hose connection.
    • 7-1/4" (184 mm) wall-to-spout outlet.
    • Pail hook.
    • Wall brace.
    • Wall brace.

    Material

    • Brass construction.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-8907
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäKinlock™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)11.13
    • Leveys (tuumaa)8
    • Syvyys (tuumaa)7.25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets