Julkaise tuotteesi
K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice
Kohler

K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice

This laminar flow bath filler adds a visually striking solid stream of water to your bath. Ideal for wall or ceiling mount, this bath filler features a pressure-compensating flow control to deliver a clear column of water without splatter. A sophisticated counterpart to the sok® overflowing bath and Purist® baths, this bath filler is a beautiful match for contemporary decor.

FEATURES

  • Pressure-compensating flow control to deliver a splatter-free column of water.
  • 0.95" (24 mm) orifice to optimize performance.
  • Easy-to-access cartridge for cleaning and replacement.
  • Complements the Purist® collection.

Material

  • Solid brass construction for durability and reliability.

Installation

  • Wall- or ceiling-mount.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-923
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäLaminar
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.62
  • Leveys (tuumaa)4.12
  • Syvyys (tuumaa)4.12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBath spouts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets