Julkaise tuotteesi
K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles
Kohler

K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles

Create a look all your own with the Artifacts collection. Timeless and classic in its inspiration, Artifacts allows you to coordinate faucets, accessories, showering, and finishes to express your personal style. Artifacts faucets combine quality craftsmanship with artisan designs to lend character and authenticity to your space - as a finishing touch or the central piece to build the room around. These vintage-inspired cross handles feature easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Brass valve bodies.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • For 8'' (203 mm) or 16'' (406 mm) centers.
  • For 8'' (203 mm) or 16'' (406 mm) centers.

Material

  • Premium metal construction.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions

    Length 3-1/8", Height 3-1/2", Width 2-1/4"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-98068-3
  • TuoteperheHandles
  • TuoteryhmäArtifacts®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures