Julkaise tuotteesi
K-98770 Awaken® shower arm diverter
Kohler

K-98770 Awaken® shower arm diverter

This Awaken showerarm diverter cradle is an easy way to upgrade your showerhead to a handshower/showerhead combination with KOHLER quality. It works with most standard showerhead and handshower components for a convenient and versatile shower system.

FEATURES

  • Diverter switches water between showerhead or handshower, or both on at one time.
  • Easily mounts on the end of your shower arm and fits most standard handshower hoses, handshowers, and showerheads.
  • Includes flow restrictor that limits water flow to 2.5 gpm (gallons per minute) when one or both showering components are running.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-98770
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäAwaken®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2
  • Leveys (tuumaa)4.06
  • Syvyys (tuumaa)3.12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties