Julkaise tuotteesi
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    The Verdera medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The door and interior are fully mirrored, and three adjustable glass shelves offer flexible storage of toiletries.

    FEATURES

    • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
    • Three adjustable tempered-glass shelves.
    • Full-overlay mirrored door.
    • Mirrored interior.
    • Two-way adjustable hinges with 108-degree opening capability for easy cabinet access.
    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Requires K-99012 or K-99675 side mirror kit (sold separately) for surface mount installation.

    Material

    • Anodized aluminum.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-99000
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäVerdera®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)30
    • Leveys (tuumaa)15
    • Syvyys (tuumaa)4.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Cabinets
    • OmniClass-numero23-25 53 11 13 11
    • OmniClass-nimikeMedicine Cabinets