Julkaise tuotteesi
K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
Kohler

K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

With mirrored surfaces inside and outside, this 15-inch frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

FEATURES

  • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
  • Two adjustable tempered-glass shelves.
  • Full-overlay mirrored door with beveled edges.
  • Mirrored interior.
  • Two-way adjustable hinges with 108-degree opening capability for easy cabinet access.
  • Can be installed with left- or right-hand swing.
  • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
  • Includes side mirror kit for surface mount installation.

Material

  • Anodized aluminum.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions

    H 26", W 15" D 4-13/16"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-CB-CLC1526FS
  • TuoteperheMedicine Cabinets
  • TuoteryhmäMedicine Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Cabinets
  • OmniClass-numero23-25 53 11 13 11
  • OmniClass-nimikeMedicine Cabinets