Julkaise tuotteesi
Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet
Kohler

Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet

With mirrored surfaces inside and outside, this 16" x 20" frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

Features

  • Full-overlay mirrored door with beveled edges
  • Slow-close door prevents slamming
  • Two adjustable tempered-glass shelves offer additional bathroom storage
  • Mirrored interior
  • 108° opening capability for easy cabinet access

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Includes mounting hardware
  • Recessed
  • Reversible: install as left- or right-hinge swing

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-CLR1620FS-SCF-NA
  • TuoteperheMedicine Cabinets
  • TuoteryhmäRemodeler
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)19.49
  • Leveys (tuumaa)15.51
  • Syvyys (tuumaa)4.81
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Cabinets
  • OmniClass-numero23-25 53 11 13 11
  • OmniClass-nimikeMedicine Cabinets