Julkaise tuotteesi
Florez™ 24" towel bar
Kohler

Florez™ 24" towel bar

By combining a modern profile with classical decorative details, this Florez 24" towel bar delivers a flawless blend of elegance and artistry to your bathroom space. It complements many bathroom designs and coordinates with other products in the Florez bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Florez collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation template and tools included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-R27898
  • TuoteperheTowel Bars
  • TuoteryhmäFlorez™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.46
  • Leveys (tuumaa)3.58
  • Syvyys (tuumaa)26.48
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • ETIM-koodiEG017210
  • ETIM-nimiBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 25
  • OmniClass-nimikeTowel Bars