Julkaise tuotteesi
K-R78038-4D Katun® centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R78038-4D Katun® centerset bathroom sink faucet

Featuring a unique ribbon water flow, this Katun centerset faucet adds an element of surprise to your bathroom. Its striking lines and carefully crafted geometry exude timeless sophistication.

Features

  • Two-handle centerset faucet for 4-inch centers.
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Constructed with premium materials for durability and reliability.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED® Green Building Rating System.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-R78038-4D
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäKatun®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)7.25
  • Leveys (tuumaa)6.5
  • Syvyys (tuumaa)5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets