Julkaise tuotteesi
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet

    With mirrored surfaces inside and outside, this 16" x 20" frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

    Features

    • Full-overlay mirrored door with beveled edges
    • Slow-close door prevents slamming
    • Two adjustable tempered-glass shelves offer additional bathroom storage
    • Mirrored interior
    • 108° opening capability for easy cabinet access

    Material

    • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Includes mounting hardware
    • Recessed
    • Reversible: install as left- or right-hinge swing

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-R79224-LA1
    • TuoteperheMedicine Cabinets
    • TuoteryhmäMaxstow®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)24.29
    • Leveys (tuumaa)20
    • Syvyys (tuumaa)3.58
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Cabinets
    • OmniClass-numero23-25 53 11 13 11
    • OmniClass-nimikeMedicine Cabinets