Julkaise tuotteesi
Rill™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Rill™ Three-piece bathroom accessory set

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The three-piece set adds the convenience of getting all pieces together — everything matches — for an easy, coordinated approach to bathroom decor. The set includes an 24" towel bar, towel ring, and toilet paper holder.

Features

  • Coordinating 24" (609 mm) towel bar, towel ring, and toilet paper holder
  • Open-ended holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-REC28014
  • TuoteperheBathroom Accessories
  • TuoteryhmäRill™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)25.32
  • Leveys (tuumaa)3.5
  • Syvyys (tuumaa)26.23
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • ETIM-koodiEG017210
  • ETIM-nimiBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 25
  • OmniClass-nimikeTowel Bars