Julkaise tuotteesi
KS-QUADRO 20-2,0-DM
KS-Quadro
Arkistoitu

KS-QUADRO 20-2,0-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
Tekniset tiedot
  • compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteks_quadro_20_2-0_dm
  • Tuoteperhecalcium silicate
  • TuoteryhmäKS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKalsiumsilikaatti
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiBricks
  • UNSPSC-koodi301316
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 73 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCalcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • OmniClass-numero23-13 35 21 13
  • OmniClass-nimikeMasonry Structural Walls
  • CSI UniFormat II -koodiC1010
  • CSI UniFormat II -nimikePartitions