Julkaise tuotteesi
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 300 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000056718
    • TuoteperhePrison units
    • TuoteryhmäShelves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom shelves

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka