Julkaise tuotteesi
Table-top soap dispenser SD80
Table-top soap dispenser SD80

    Table-top soap dispenser SD80

    Soap dispenser for table top mounting into worktops with max. 45 mm thickness, high polished chromated brass, requires 22 mm drilling hole, 1/2" thread, spout not movable, spout length 140 mm, suitable for liquid soaps and lotions, 1 liter soap tank with membrane for pressure balance, filled from above. With standard body lenght (85 mm) Dimensions 44 x 400 x 162 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Lock      No lock
      Overall depth      162.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      44.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      1000.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000056721
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäSoap dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)44
    • Syvyys (mm)162
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka