Julkaise tuotteesi
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    Tekniset tiedot
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000102691
    • TuoteperheWater management
    • TuoteryhmäComplementary parts water management
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)43
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70
    • Uniclass 2015 -kuvausPower supply products

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka