Julkaise tuotteesi
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, white nylon brush with flushing rim cleaner, integrated drip tray, brush has to be hooked in, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 235 x 135 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057078
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäToilet brush holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)235
    • Leveys (mm)135
    • Syvyys (mm)135
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)0.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka