Julkaise tuotteesi
Spare toilet roll holder CHRX679
Spare toilet roll holder CHRX679

    Spare toilet roll holder CHRX679

    Spare roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 32 mm pipe diameter, for 2 rolls, plate for hidden mounting with stainless steel cover, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 81 x 280 x 124 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      124.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      160.00 mm
      Maximum width of consumable      150.00 mm
      Spindle      No

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057146
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäWC-roll holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    • Leveys (mm)81
    • Syvyys (mm)124
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.71
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka