Julkaise tuotteesi
Wash trough MIRANIT SOLX1800T
Wash trough MIRANIT SOLX1800T

    Wash trough MIRANIT SOLX1800T

    3 person washtrough. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white With Tap holes Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030010646
    • TuoteperheWash basins
    • TuoteryhmäWash troughs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 -kuvausWash troughs

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka