Julkaise tuotteesi
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057150
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäHooks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)158
    • Leveys (mm)30
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 -kuvausHolders and hooks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka