Julkaise tuotteesi
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl with dimensions, without overflow and 80 mm tap ledge, bowl left or right, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Drain board left
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth       700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Left
      Drainer / storage board quantity     1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057556
    • TuoteperheCatering
    • TuoteryhmäCatering sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)432
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka