Julkaise tuotteesi
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, front panel made of stainless steel, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030057693
    • TuoteperheBaby changing tables
    • TuoteryhmäBaby change units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)565
    • Leveys (mm)860
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBaby changing units

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka