Julkaise tuotteesi
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, two deep drawn seamless welded bowls, without overflow and 80 mm tap ledge, bowls left or right, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Dimensions 2000 x 432 x 700 mm (W x H x D) Drain board right
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Bowl depth 600.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057584
    • TuoteperheCatering
    • TuoteryhmäCatering sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)432
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka