Julkaise tuotteesi
MAXIMA Commercial sink MAXS200-120
MAXIMA Commercial sink MAXS200-120
MAXIMA Commercial sink MAXS200-120

    MAXIMA Commercial sink MAXS200-120

    Commercial sink and underframe welded together, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, two deep drawn seamless welded bowls, without overflow and 80 mm tap ledge, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, 100 mm rear upstand, underframe with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, drilling holes for wall mounting prelasered. Dimensions 1200 x 432 x 600 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 1,200.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 400.00 mm
      Bowl depth 500.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage No
      Drainer / storage board quantity 0

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057702
    • TuoteperheCatering
    • TuoteryhmäCatering sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)432
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)19.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka