Julkaise tuotteesi
STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 17 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057979
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäHooks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)38
    • Leveys (mm)18
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)0.13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka