Julkaise tuotteesi
RODAN waste bin RODX605E
RODAN waste bin RODX605E

    RODAN waste bin RODX605E

    Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, cylinder lock with Franke standard key, mounting with in-wall frame, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 23 liter Dimensions 408 x 690 x 169 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      169.00 mm
      Overall height      690.00 mm
      Overall width      408.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish        Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000090062
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäWaste bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)690
    • Leveys (mm)408
    • Syvyys (mm)169
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)7.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka