Julkaise tuotteesi
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, approx. 3.7 liter capacity, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 200 x 295 x 165 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000090063
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäHygiene bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)295
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)165
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)2.28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary towel disposal bins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka